Befestigungssatz zur Integration einer PDU【2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7000688

Teilenummer
7000688
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.23 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aderquerschnitt(mm²) 1.5 Winkel gedrehter zentraler Einsatz 90° RAL-Nummer 7035
Schutzart (IP) Sonstige Farbe Sonstige Material Metall
Gehäuseform Rechteckig Überspannungsschutz Nein Mit Deckel Nein
Netzfilter Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Befestigungssatz zur Integration einer PDU, die Teilenummer ist 7000688.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7000688.

Technischer Support