Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7856170
Max. Bemessungsbetriebsspannung DC AC(V) | 250 | Nennspannung AC(V) | 250 | Anzahl der Stangen | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart (IP) | Sonstige | Kategorietyp 3 | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Überspannungsschutz für PSM Stromschiene, die Teilenummer ist 7856170.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7856170.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften