Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
7856070 |
7856080 |
7856082 |
7856090 |
7856100 |
7856120 |
7856220 |
7856230 |
7856240 |
7859120 |
7859130 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der CEE-Steckdosen | Anzahl kalter Gerätesteckdosen | Anzahl Steckdosen mit Schutzkontakt | Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.44 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 0 | 6 | 0 | Schwarz | ||
85.79 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 0 | 6 | 0 | Schwarz | ||
94.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 0 | 6 | 0 | rot | ||
65.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 | 0 | 4 | Schwarz | ||
61.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 | 0 | 4 | Schwarz | ||
64.74 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 | 0 | 0 | Schwarz | ||
212.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 0 | 4 | 0 | Schwarz | ||
161.59 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 0 | 4 | 0 | Schwarz | ||
63.11 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 4 | 0 | 4 | rot | ||
171.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 0 | 6 | 0 | Schwarz | ||
214.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 0 | 4 | 0 | Schwarz |
Loading...
Kernquerschnitt(mm²) | 1.5 | Winkel gedrehter zentraler Einsatz | 90° | Anzahl anderer Steckdosen | 0 |
---|---|---|---|---|---|
RAL-Nummer | 7035 | Material | Metall | Gehäuseform | Rechteckig |
Überspannungsschutz | Nein | Mit Deckel | Nein | Netzfilter | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der CEE-Steckdosen
Anzahl kalter Gerätesteckdosen
Anzahl Steckdosen mit Schutzkontakt
Farbe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften