DK Servicesteckdose

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7280100

Teilenummer
7280100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

45.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aderquerschnitt(mm²) 1.5 Nennstrom(A) 16 Winkel gedrehter zentraler Einsatz 90°
RAL-Nummer 7035 Schutzart (IP) Sonstige Farbe Sonstige
Material Metall Gehäuseform Rechteckig Überspannungsschutz Nein
Mit Deckel Nein Netzfilter Nein

Sie befinden sich auf der Seite für DK Servicesteckdose, die Teilenummer ist 7280100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7280100.

Technischer Support