DK LWL-Kleinverteiler

DK LWL-Kleinverteiler
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 7451000

Marke: RITTAL

Preis: 163.38

Lieferzeit: 7 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7451000

Teilenummer
7451000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

163.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 180 Höhe(mm) 254 Tiefe(mm) 90
Grad des Schutzes (IP) IP66 Farbe Grau Anzahl der Türen 1
RAL-Nummer 7035 Art der Oberfläche mit Pulverbeschichtung Art der Belüftung passiv

Sie befinden sich auf der Seite für DK LWL-Kleinverteiler, die Teilenummer ist 7451000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7451000.

Technischer Support