Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
7240110 |
7240120 |
7240200 |
7240201 |
7240210 |
7240220 |
7240230 |
7240240 |
7240260 |
7240280 |
7240301 |
7240310 |
7240330 |
7240510 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge des Netzkabels (m) | Nennstrom (A) | Anzahl der CEE-Steckdosen | Anzahl kalter Gerätesteckdosen | Anzahl Steckdosen mit Schutzkontakt | Farbe | Überspannungsschutz | Netzfilter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.67 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2 | 16 | 3 | - | 3 | Grau | Nein | Nein | ||
54.90 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2 | 16 | 3 | - | 3 | Grau | Nein | Nein | ||
113.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2 | 16 | - | 12 | - | Grau | Nein | Nein | ||
106.24 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | 10 | - | 9 | - | Schwarz | Nein | Nein | ||
59.85 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2 | 16 | 7 | - | 7 | Grau | Nein | Nein | ||
65.81 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2 | 16 | 7 | - | 7 | Grau | Nein | Nein | ||
164.29 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2 | 16 | 5 | - | 5 | Grau | Ja | Ja | ||
135.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2 | 16 | 5 | - | 5 | Grau | Nein | Nein | ||
75.65 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2 | 10 | 7 | - | 7 | rot | Nein | Nein | ||
266.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2 | 16 | 5 | - | 5 | Grau | Nein | Nein | ||
294.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3 | 16 | 7 | - | 7 | Sonstige | Nein | Nein | ||
94.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2 | 16 | 12 | - | 12 | Grau | Nein | Nein | ||
233.35 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2 | 16 | 9 | - | 9 | Grau | Ja | Ja | ||
75.51 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 2 | 16 | 7 | - | - | Grau | Nein | Nein |
Loading...
Aderquerschnitt(mm²) | 1.5 | Winkel gedrehter zentraler Einsatz | 90° | RAL-Nummer | 7035 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart (IP) | Sonstige | Material | Metall | Gehäuseform | Rechteckig |
Mit Deckel | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge des Netzkabels(m)
Nennstrom(A)
Anzahl der CEE-Steckdosen
Anzahl kalter Gerätesteckdosen
Anzahl Steckdosen mit Schutzkontakt
Farbe
Überspannungsschutz
Netzfilter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften