DK Ablage für Kleingeräte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7246500

Teilenummer
7246500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 150 Breite(mm) 350 Tiefe(mm) 97
Farbe Sonstige Material Metall

Sie befinden sich auf der Seite für DK Ablage für Kleingeräte, die Teilenummer ist 7246500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7246500.

Technischer Support