Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
7501000
Tiefe(mm) | 600 | Höhe(mm) | 540 | Anzahl der Türen | 1 |
---|---|---|---|---|---|
RAL-Nummer | 7035 | Breite(mm) | 300 | Schutzart (IP) | Sonstige |
Farbe | Grau | Zerlegbar | Nein | Material | Stahl |
Modularer Abstand | Sonstige | Art der Oberfläche | mit Pulverbeschichtung | Mit der Haustür | Ja |
Mit Dachplatte | Nein | Mit Seitenwand | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für DK VerticalBox, die Teilenummer ist 7501000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7501000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften