DK Wandgehäuse

DK Wandgehäuse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • DK Wandgehäuse
  • DK Wandgehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7706135
7709135
7709535
7709735
7712135
7715135
7715535
7715735
7721135
7721535
7721735
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tiefe
(mm)
Höhe
(mm)
Schutzart (IP)

672.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 473345IP55

717.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 473478IP55

957.67 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 673478IP54

849.33 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 573478IP54

765.43 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 473612IP55

788.67 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 473746IP55

1,071.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 673746IP54

918.67 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 573746IP54

875.33 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 4731012IP55

1,291.33 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6731012IP54

1,028.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 5731012IP54

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Türen 1 Anzahl der Schlösser 1 RAL-Nummer 7035
Breite(mm) 600 Farbe Grau Bodenmontage möglich Ja
Material Stahl Montageplatte tiefenverstellbar Nein Ansteckbar Nein
Art der Oberfläche mit Pulverbeschichtung Wandbefestigung möglich Ja Mit rückseitiger Tür Nein
Mit verglaster Tür Ja Mit Montageplatte Nein

Technischer Support