Sichtfenster

Sichtfenster

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sichtfenster
  • Sichtfenster

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2793560

Teilenummer
2793560
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

517.75 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 600 Breite(mm) 522 Tiefe(mm) 38
Schutzart (IP) IP54 Farbe Rostfreier Stahl Material Rostfreier Stahl
Art der Oberfläche Mit Pulverbeschichtung EMV-Version Nein

Sie befinden sich auf der Seite für Sichtfenster, die Teilenummer ist 2793560.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2793560.

Technischer Support