Montagewerkzeug

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

2410290

Teilenummer
2410290
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.43 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindelänge(mm) 6 Schlüsselweite(mm) 17 Gewindesteigung(mm) 1.41
Betriebstemperatur max.(°C) 80 Betriebstemperatur min.(°C) -40 Schutzart (IP) Sonstige
Farbe Sonstige Material Sonstige Gewindetyp PG
Art der Abdichtung Siegelring Mit Sicherungsmutter Ja Stoßfest Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Montagewerkzeug, die Teilenummer ist 2410290.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2410290.

Technischer Support