HD Kompakt-Schaltschrank

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1302600
1306600
1307600
1308600
1310600
1316600
1317600
1320600
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)

426.73 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 220437155

578.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 390549210

686.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 510669210

655.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 390769210

774.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 610769210

1,323.11 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8101221300

1,444.29 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8101421300

711.71 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 610601300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Grad des Schutzes (IP) IP66 Farbe Rostfreier Stahl
Anzahl der Schlösser 1 Anzahl der Türen 1 Bodenmontage möglich nein
Mit Montageplatte ja Wandbefestigung möglich ja Geeignet für Außenaufstellung nein
Art der Oberfläche Sonstige

Technischer Support