Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1670600 |
1671600 |
1672600 |
1674600 |
1675600 |
1676600 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Tiefe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
270.51 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 172 | 80 | ||
296.62 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 177 | 120 | ||
316.32 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 227 | 120 | ||
336.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 327 | 120 | ||
355.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 427 | 120 | ||
384.95 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 427 | 120 |
Loading...
Werkstoff | Edelstahl | Grad des Schutzes (IP) | IP66 | Farbe | (Siegel) Blau |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur min.(°C) | -40 | Betriebstemperatur max.(°C) | 80 | Bemessungsisolationsspannung Ui(V) | 2500 |
Abdeckung befestigen | eingerastet | Montageart | Aufputz (Gips) | Art des Einlasses | Überwirfmutter |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Tiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften