Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2203400
Länge(mm) | 5000 | Breite(mm) | 16 | Dicke(mm) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur max.(°C) | 80 | Betriebstemperatur min.(°C) | -40 | Material | Kunststoff |
Modell | Innenverzahnung | Bandverschluss | Schlitzraster | Lösbarer Verschluss | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelführung - Klettband, die Teilenummer ist 2203400.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2203400.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften