DK PSM Messmodul

DK PSM Messmodul

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • DK PSM Messmodul
  • DK PSM Messmodul
  • DK PSM Messmodul

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7859410
7859420
7859430
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Ausgänge Art des Verbinders

778.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 8IEC 60320 C13

814.67 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6IEC 60320 C19 (+ 2 C13)

795.89 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 6Erdungsstift CEE7 / 3 (+ 2 C13)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Länge(mm) 500 Breite(mm) 53 Querschnitt(mm²) 2.5
Max. Bemessungsbetriebsspannung DC AC(V) 24 Bemessungsstoßspannung(kV) 6 Anzahl der Phasen 3
Anzahl der Stangen 3 Passend für Geräte mit Hilfsschalter / N-Stromschiene Art der elektrischen Verbindung Sonstige

Technischer Support