Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Höhe(mm) | 133 | Breite(mm) | 400 | Volumenstrom frei blasend(m³/h) | 1069 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Lüfter | 1 | RAL-Nummer | 7035 | Farbe | Grau |
Geeignet für 19 Zoll Montage | Nein | Spannungsart | AC | Mit Filtermatte | Nein |
Luftumwälzpumpe | Nein | Gebaut als Einschubventilator | Nein | EMV-Version | Nein |
Dachventilator | Ja | Tiefe(mm) | 400 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Energieverbrauch(W)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften