Blechlocher mit Spezialkontur

Blechlocher mit Spezialkontur

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Blechlocher mit Spezialkontur
  • Blechlocher mit Spezialkontur

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
4055440
4055441
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modell

363.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Mit 3 mm Lasche

422.25 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Auf 4 Seiten auf 20,1 mm abgeflacht

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Lochdurchmesser(mm) 22.5 Lochhöhe(mm) 2 Material zu verarbeiten Stahlplatte ST 37
Schlagform Sonstige

Technischer Support