SK Luft / Wasser-Wärmetauscher

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3209100
3209500
3210100
3210500
3212024
3212230
3214100
3215100
3216480
3363100
3363500
3364100
3364500
3373100
3373500
3374100
3374500
3375100
3375500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebsspannung bei Wechselstrom 50 Hz / 60 Hz
(V)
Spannungsart Nettokühlleistung
(kW)
Bemessungsbetriebsspannung DC
(V)

1,201.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 230AC2.5-

1,409.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 230AC2.5-

1,757.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 230AC4-

2,005.71 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 230AC4-

732.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 24DC0.324

696.79 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 230AC0.3-

760.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 230AC0.6/0.7-

1,175.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 230AC1.25/1.3-

3,485.13 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 400AC--

750.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 230AC0.5-

920.11 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 230AC0.5-

772.89 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 230AC1-

931.67 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 230AC1-

931.67 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 230AC2-

1,144.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 230AC2-

1,161.33 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 230AC3-

1,382.33 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 230AC3-

1,781.43 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 230AC5-

2,048.57 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 230AC5-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Add-On-Typ Integriert

Technischer Support