Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3108024 |
3108100 |
3108115 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Energieverbrauch (W) | Betriebsspannung bei Wechselstrom 50 Hz / 60 Hz (V) | Spannungsart | Nennstrom (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 3.5 | 24 (DC) | DC | 0.15 | ||
132.49 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 19 / 18 | 230, 1~, 50/60 | AC | 0.12 / 0.11 | ||
143.82 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 19 / 18 | 115, 1~, 50/60 | AC | 0.24 / 0.23 |
Loading...
Volumenstrom frei blasend(m³/h) | 160 | Anzahl der Lüfter | 1 | Farbe | Grau |
---|---|---|---|---|---|
Geeignet für 19 Zoll Montage | Nein | Mit Filtermatte | Nein | Luftumwälzpumpe | Ja |
Gebaut als Einschubventilator | Nein | EMV-Version | Nein | Dachventilator | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Energieverbrauch(W)
Betriebsspannung bei Wechselstrom 50 Hz / 60 Hz(V)
Spannungsart
Nennstrom(A)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften