SK Mini-Lüfter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3236124

Teilenummer
3236124
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

59.85 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 60 Breite(mm) 60 Volumenstrom frei blasend(m³/h) 21
Anzahl der Lüfter 1 Schutzart (IP) Sonstige Farbe Sonstige
Geeignet für 19 Zoll Montage Nein Spannungsart DC Mit Filtermatte Nein
Luftumwälzpumpe Nein Gebaut als Einschubventilator Nein EMV-Version Nein
Dachventilator Nein Tiefe(mm) 25,4 Bemessungsbetriebsspannung DC(V) 24

Sie befinden sich auf der Seite für SK Mini-Lüfter, die Teilenummer ist 3236124.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3236124.

Technischer Support