Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3340230 |
3341115 |
3341230 |
3342024 |
3342230 |
3342500 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsspannung bei Wechselstrom 50 Hz / 60 Hz (V) | Volumenstrom frei blasend (m³/h) | Spannungsart | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238.43 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 230 | 320 | AC | ||
402.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 110 | 480 | AC | ||
274.24 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 230 | 480 | AC | ||
425.24 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 24 | 480 | DC | ||
337.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 230 | 480 | AC | ||
711.71 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 230 | 480 | DC |
Loading...
Höhe(mm) | 44 | Breite(mm) | 482,6 | Anzahl der Lüfter | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart (IP) | Sonstige | Farbe | Grau | Geeignet für 19 Zoll Montage | Ja |
Mit Filtermatte | Nein | Luftumwälzpumpe | Nein | Gebaut als Einschubventilator | Ja |
EMV-Version | Nein | Dachventilator | Nein | Tiefe(mm) | 200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsspannung bei Wechselstrom 50 Hz / 60 Hz(V)
Volumenstrom frei blasend(m³/h)
Spannungsart
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften