Hersteller-Teilenummer: 3301800
Marke: RITTAL
Preis: 5,995.17 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3301800
Höhe(mm) | 417 | Breite(mm) | 597 | Tiefe(mm) | 895 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsspannung bei Wechselstrom 50 Hz / 60 Hz(V) | 230 | Spannungsart | AC | Funktionsmaster / Slave | Nein |
Mit Heizungsfunktion | Nein | Mit Temperaturregelung | Nein |
Sie befinden sich auf der Seite für SK IT Dachaufbau-Kühlgerät, die Teilenummer ist 3301800.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3301800.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften