Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3144000
Höhe(mm) | 88 | Breite(mm) | 482,6 | Energieverbrauch(W) | 37 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsspannung bei Wechselstrom 50 Hz / 60 Hz(V) | 230 | Volumenstrom frei blasend(m³/h) | 320 | Anzahl der Lüfter | 1 |
Schutzart (IP) | Sonstige | Farbe | Grau | Geeignet für 19 Zoll Montage | Ja |
Spannungsart | AC | Mit Filtermatte | Nein | Luftumwälzpumpe | Nein |
Gebaut als Einschubventilator | Nein | EMV-Version | Nein | Dachventilator | Nein |
Tiefe(mm) | 158 |
Sie befinden sich auf der Seite für SK Drucklüfter, die Teilenummer ist 3144000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3144000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften