SK TopTherm Filterlüfter, EMV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3237600
3238600
3239600
3240600
3241600
3243600
3244600
3245600
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Energieverbrauch
(W)
Betriebsspannung bei Wechselstrom 50 Hz / 60 Hz
(V)
Volumenstrom frei blasend
(m³/h)

153.85 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 116,5116,51123020

223.97 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 148,5148,51923055

288.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 20420419230105

313.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25525535230180

323.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 25525540230230

348.84 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32332370230550

450.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 32332395230700

701.27 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 323323165240900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Lüfter 1 RAL-Nummer 7035 Schutzart (IP) IP54
Farbe Grau Geeignet für 19 Zoll Montage Nein Spannungsart AC
Mit Filtermatte Ja Luftumwälzpumpe Nein Gebaut als Einschubventilator Nein
EMV-Version Ja Dachventilator Nein

Technischer Support