Dachlüfter TopTherm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3138000
3139100
3139110
3140100
3140110
3140140
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Energieverbrauch
(W)
Volumenstrom frei blasend
(m³/h)

130.11 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage --

390.92 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 50500

411.81 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 49500

505.81 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 98873

532.67 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 101873

583.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 90863

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 133 Breite(mm) 400 Anzahl der Lüfter 1
RAL-Nummer 7035 Farbe Grau Geeignet für 19 Zoll Montage Nein
Spannungsart AC Mit Filtermatte Nein Luftumwälzpumpe Nein
Gebaut als Einschubventilator Nein EMV-Version Nein Dachventilator Ja
Tiefe(mm) 400

Technischer Support