SK Ringkerntransformator

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3201960
3201970
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Primärspannung
(V)

254.23 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 400

218.75 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 115

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 123 Breite(mm) 105 Tiefe(mm) 55
Spannungsart AC Funktionsmaster / Slave Nein Mit Heizungsfunktion Nein
Mit Temperaturregelung Nein

Technischer Support