SK Einschublüfter Vario

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3350230
3351230
3352230
3352500
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Volumenstrom frei blasend
(m³/h)
Spannungsart Nennstrom
(A)

238.43 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 320AC0.24 / 0.22

274.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 480AC0.36 / 0.33

337.37 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 480AC0.36 / 0.33

711.71 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 480DC0.85 / 0.85

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 44 Breite(mm) 482.6 Betriebsspannung bei Wechselstrom 50 Hz / 60 Hz(V) 230
Anzahl der Lüfter 1 Schutzart (IP) Sonstige Farbe Sonstige
Geeignet für 19 Zoll Montage Ja Mit Filtermatte Nein Luftumwälzpumpe Nein
Gebaut als Einschubventilator Ja EMV-Version Nein Dachventilator Nein
Tiefe(mm) 200

Technischer Support