SM Tastergehäuse

SM Tastergehäuse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • SM Tastergehäuse
  • SM Tastergehäuse
  • SM Tastergehäuse
  • SM Tastergehäuse

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2384010
2384020
2384030
2384040
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Anzahl der Befehlspositionen

118.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1001

129.97 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1602

141.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2203

152.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2804

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 100 Tiefe(mm) 90 Werkstoff Edelstahl
Grad des Schutzes (IP) IP66 Durchmesser Öffnungen(mm) 22.5 Bauart Gehäuse Aufputzgehäuse

Technischer Support