Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
6450010 |
6450020 |
6450070 |
6450170 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Höhe (mm) | Breite (mm) | Bildschirmdiagonale (Zoll) | Anzahl der Farben der Anzeige | Auflösung der Anzeige (max. Pixel) | Mit Touchscreen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,918.57 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 343 | 430 | 15 | 16.2 | 1024 x 768 | Nein | ||
2,361.43 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 354.8 | 482.6 | 17 | 16.7 | 1280 x 1024 | Nein | ||
2,677.14 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 343 | 430 | 15 | 16.2 | 1024 x 768 | Ja | ||
3,126.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 399.3 | 482.6 | 19 | 16.2 | 1280 x 1024 | Nein |
Loading...
Rahmenfrequenz(kHz) | 60 - 75 | Anzahl der Graustufen / Blaustufen der Anzeige | 3 | Schutzart (IP) | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Art der Anzeige | TFT | Spannungsart | DC | Mit HW-Schnittstelle | PS2 / USB / Videosignal, analoges / digitales Videosignal |
Mauszeigersteuerung integriert | Ja | Anzeige | Farbe / auf dem Bildschirm | Fronteinbau möglich | Ja |
Rackmontage möglich | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Höhe(mm)
Breite(mm)
Bildschirmdiagonale(Zoll)
Anzahl der Farben der Anzeige
Auflösung der Anzeige (max. Pixel)
Mit Touchscreen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften