Schienenverbinder, für rechteckförmige Sammelschienen【3 Stk. pro Packung】

Schienenverbinder, für rechteckförmige Sammelschienen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Schienenverbinder, für rechteckförmige Sammelschienen
  • Schienenverbinder, für rechteckförmige Sammelschienen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9320020
9320030
9350075
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungstyp Für Sammelschienen
(mm)

41.48 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage Einzelverbindung20 x 5 - 30 x 10

71.32 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage Bayed Verbindung20 x 5 - 30 x 10

56.70 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage Einzelverbindung12 x 5 - 15 x 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennstrom(A) 12 Anzahl der Stangen 3 Art der Verbindung Feld / Feld

Technischer Support