SV Sammelschienen-Modul (ISV)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9666520
9666530
9666533
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)

75.51 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 250

104.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 500

149.04 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 750

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sammelschienenabstand(mm) 60 Kurzschlussausschaltvermögen (Icw)(kA) 23 Anzahl der Stangen 3
Mit Deckel Ja

Technischer Support