SV Sammelschienen-Modul N / PE (ISV)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9666590
9666600
9666603
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)

56.25 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 250

64.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 500

86.38 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 750

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 300 Sammelschienenabstand(mm) 60 Kurzschlussausschaltvermögen (Icw)(kA) 23
Anzahl der Stangen 3 Mit Deckel Ja

Technischer Support