Sammelschienenhalter Flachkupferschienen【4 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9340000
9340004
9340010
9340050
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Stangen Montageart Für Sammelschienen
(mm)

39.24 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 3Interne Anlage12 x 5/10, 15 x 5 – 30 x 10

51.92 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 4Interne Anlage12 x 5/10, 15 x 5 – 30 x 10

39.70 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 3Externe Befestigung12 x 5/10, 15 x 5 – 30 x 10

53.71 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 3Interne Anlage12 x 5/10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sammelschienenabstand(mm) 60

Technischer Support