Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
9665750 |
9665760 |
9665770 |
9665780 |
9665785 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material | Modell | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Kunststoff | 14 x M25/32 | |||
24.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Kunststoff | 2 x M25 / 32/40, 1 x M32 / 40/50, 2 x M40 / 50/63 | |||
35.97 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Kunststoff | Mit Dichtungsmembranen: 32 x Ø 7 - 16 mm, 4 x Ø 10 - 20 mm, 3 x Ø 14 - 26 mm | |||
38.63 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Kunststoff | Mit Durchführungsverschraubungen bis Ø 66 mm | |||
29.40 € | 4 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Stehlen | massiv |
Loading...
Breite(mm) | 250 | Tiefe(mm) | 160 | Oberflächenbehandlung | Mit Pulverbeschichtung |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Modell
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften