SV CB-Geräteadapter

SV CB-Geräteadapter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • SV CB-Geräteadapter
  • SV CB-Geräteadapter
  • SV CB-Geräteadapter
  • SV CB-Geräteadapter
  • SV CB-Geräteadapter
  • SV CB-Geräteadapter
  • SV CB-Geräteadapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9342400
9342410
9342500
9342504
9342510
9342514
9342540
9342550
9342610
9345600
9345604
9345610
9345614
9345700
9345704
9345710
9345714
9345720
9345724
9345730
9345734
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Höhe
(mm)
Schienenbreite
(mm)
Breite
(mm)
Max. Nennstrom
(A)
Kabelausgang

33.87 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2101072100oben

33.87 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2101072100Unterseite

41.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 21518.590160oben

74.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 27718.5120160oben

41.94 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 21518.590160Unterseite

74.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 27718.5120160Unterseite

43.85 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 22518.590125oben

43.85 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 22518.590125Unterseite

88.62 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 24018.5105250Unterseite

92.81 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 240-105250oben

127.41 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 310-140250oben

92.81 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 240-105250Unterseite

127.41 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 310-140250Unterseite

163.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 345-140630oben

206.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300-185500Unterseite

163.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 345-140630Unterseite

203.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300-185500Unterseite

170.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 345-140400oben

197.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300-185500Unterseite

170.68 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 345-140400Unterseite

204.58 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 300-185500Unterseite

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schienenstärke(mm) 43230 Sammelschienenabstand(mm) 60

Technischer Support