SV Schellenklemmen-Anschlussprisma【3 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3592010

Teilenummer
3592010
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.13 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schienenstärke(mm) 95 Max. Leiterquerschnitt(mm²) 95 Max. Nennstrom(A) 95
Passend für Sonstige Geeignet für Rundleiteranschluss Nein

Sie befinden sich auf der Seite für SV Schellenklemmen-Anschlussprisma, die Teilenummer ist 3592010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3592010.

Technischer Support