• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SV Anschlussadapter

SV Anschlussadapter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • SV Anschlussadapter
  • SV Anschlussadapter
  • SV Anschlussadapter
  • SV Anschlussadapter
  • SV Anschlussadapter
  • SV Anschlussadapter
  • SV Anschlussadapter
  • SV Anschlussadapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3439010
9342200
9342210
9342220
9342224
9342240
9342250
9342254
9342270
9342280
9342300
9342310
9342314
9342320
9342324
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schienenbreite
(mm)
Breite
(mm)
Max. Nennstrom
(A)

151.00 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 24180600

17.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -2063

17.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -2063

23.13 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1055125

43.43 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1075125

19.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1055125

48.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 18.590250

55.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 18.5118250

38.96 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 18.590250

82.23 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 33129800

56.40 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 33129800

83.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -150800

49.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -50800

148.30 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -2551600

67.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -851600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schienenstärke(mm) 43230 Sammelschienenabstand(mm) 60 Art der elektrischen Verbindung Sonstige

Technischer Support