Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
9677810
Schienenstärke(mm) | 4 | Max. Leiterquerschnitt(mm²) | 2.5 - 4 | Max. Nennstrom(A) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Passend für | Größe 00 | Geeignet für Rundleiteranschluss | Nein | Primärstrom(A) | 150 |
Sie befinden sich auf der Seite für SV Stromwandler, die Teilenummer ist 9677810.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9677810.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften