Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
9676730
Sammelschienenabstand(mm) | 60 | Nennstrom(A) | 95 | Kurzschlussausschaltvermögen (Icw)(kA) | 23 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Stangen | 3 |
Sie befinden sich auf der Seite für SV Direktanschlussklemme, die Teilenummer ist 9676730.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9676730.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften