Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
9666420
Höhe(mm) | 450 | Breite(mm) | 500 | Sammelschienenabstand(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Nennstrom(A) | 2 | Kurzschlussausschaltvermögen (Icw)(kA) | 23 | Anzahl der Stangen | 3 |
Sie befinden sich auf der Seite für SV Trennertraverse (ISV) , die Teilenummer ist 9666420.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9666420.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften