Endhalter für Lastschaltleistenfeld

Endhalter für Lastschaltleistenfeld

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9674430
9674436
9674438
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Sammelschienen
(mm)

114.31 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 100 x 10

105.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 60 x 10

112.21 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 80 x 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sammelschienenabstand(mm) 60 Kurzschlussausschaltvermögen (Icw)(kA) 23 Anzahl der Stangen 3

Technischer Support