Tastaturschublade 1 HE für zwei 482,6 mm (19") -Befestigungsebenen

Tastaturschublade 1 HE für zwei 482,6 mm (19") -Befestigungsebenen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

7281200

Teilenummer
7281200
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

279.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 420 Tiefe(mm) 220 RAL-Nummer 7035
Farbe Grau Material Metall

Sie befinden sich auf der Seite für Tastaturschublade 1 HE für zwei 482,6 mm (19") -Befestigungsebenen, die Teilenummer ist 7281200.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 7281200.

Technischer Support