Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
9666310
Höhe(mm) | 450 | Breite(mm) | 250 | Sammelschienenabstand(mm) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Kurzschlussausschaltvermögen (Icw)(kA) | 23 | Anzahl der Stangen | 3 |
Sie befinden sich auf der Seite für SV Montageset (ISV) , die Teilenummer ist 9666310.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9666310.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften