SV Prismenklemme【3 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

9677420

Teilenummer
9677420
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

15.22 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schienenstärke(mm) 95 Max. Leiterquerschnitt(mm²) 34973 Max. Nennstrom(A) 95
Passend für Sonstige Geeignet für Rundleiteranschluss Nein

Sie befinden sich auf der Seite für SV Prismenklemme, die Teilenummer ist 9677420.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9677420.

Technischer Support