Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
9340090
Sammelschienenabstand(mm) | 60 | Nennstrom(A) | 12 | Kurzschlussausschaltvermögen (Icw)(kA) | 23 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Stangen | 3 |
Sie befinden sich auf der Seite für Distanzstück für RiLine Sammelschienenhalter (Flachschienensystem) , die Teilenummer ist 9340090.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 9340090.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften