Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3056000
Sammelschienenabstand(mm) | 60 | Nennstrom(A) | 10 | Kurzschlussausschaltvermögen (Icw)(kA) | 23 |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Stangen | 3 |
Sie befinden sich auf der Seite für SV Distanzelement, die Teilenummer ist 3056000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3056000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften