Tragschienen für OM-Adapter / -Träger / ini-PLS Geräteadapter【5-10 Stk. pro Packung】

Tragschienen für OM-Adapter / -Träger / ini-PLS Geräteadapter

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Tragschienen für OM-Adapter / -Träger / ini-PLS Geräteadapter
  • Tragschienen für OM-Adapter / -Träger / ini-PLS Geräteadapter
  • Tragschienen für OM-Adapter / -Träger / ini-PLS Geräteadapter
  • Tragschienen für OM-Adapter / -Träger / ini-PLS Geräteadapter
  • Tragschienen für OM-Adapter / -Träger / ini-PLS Geräteadapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3548000
9320120
9320150
9342850
9342860
9342870
9342880
9342920
9342930
9342940
9342950
9342980
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Breite
(mm)
Material Passend für Modell

11.71 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 54StahlblechSchienen 35 x 7,5 mmSpezielle Profile

17.32 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 72StahlblechSchienen 35 x 15 mmSpezielle Profile

15.36 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 45StahlblechSchienen 35 x 7,5 mmSpezielle Profile

4.16 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 45Polyamid (PA 6.6)Schienen 35 x 10 mmTS 45C Design

4.81 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 45Polyamid (PA 6.6)Schienen 35 x 10 mmTS 45D Design

8.71 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 45Polyamid (PA 6.6)Schienen 35 x 10 mmTS 45D-V Design

21.94 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 45StahlblechSchienen 35 x 15 mmSpezielle Profile

4.06 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 55Polyamid (PA 6.6)Schienen 35 x 10 mmTS 55C Design

4.06 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 55Polyamid (PA 6.6)Schienen 35 x 10 mmTS 55D Design

8.92 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 55Polyamid (PA 6.6)Schienen 35 x 10 mmTS 55D-V Design

23.13 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 55StahlblechSchienen 35 x 15 mmSpezielle Profile

7.71 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 7 Arbeitstage 72StahlblechSchienen 35 x 7,5 mmSpezielle Profile

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Materialstärke(mm) 1.5 Lochabstand zentrisch(mm) 5 Art der Oberfläche Verzinkt
Schlagform Langschlitz

Technischer Support