Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
9340820 |
9340830 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aderquerschnitt (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.59 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | AWG 10 = 5.26 mm² ≙ 6 mm² | ||
15.51 € | 6 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 7 Arbeitstage | AWG 8 = 8.37 mm² ≙ 10 mm² |
Loading...
Sammelschienenabstand(mm) | 60 | Kurzschlussausschaltvermögen (Icw)(kA) | 23 | Anzahl der Stangen | 3 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aderquerschnitt(mm²)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften