Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2597000
Länge(mm) | 150 | Dicke(mm) | 2.5 | Betriebstemperatur max.(°C) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperatur min.(°C) | -40 | Material | Kunststoff | Modell | Innenverzahnung |
Bandverschluss | Schlitzraster | Lösbarer Verschluss | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelführung - Kabelbinder, die Teilenummer ist 2597000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2597000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften