Anschlussplatten für lamellierte Kupferschienen

Anschlussplatten für lamellierte Kupferschienen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
9676747
9676748
9676749
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Sammelschienen
(mm)

28.19 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2 x 10 x 32 x 1

31.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 2 x 10 x 63 x 1

35.81 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage Breite 2 x 10 x 100 x 1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sammelschienenabstand(mm) 60 Kurzschlussausschaltvermögen (Icw)(kA) 23 Anzahl der Stangen 3

Technischer Support